Perfiles de instalación de conexión neumática
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa de conexión neumática 8, Al, similar al RAL 9006 aluminio
Junta tórica 25x2,5, NBR, negra
2 tornillos Allen DIN 912-M8x18, St, zinc.
2 tuercas V 8 St M8, zinc
Plantilla de taladrado
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.663.45 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 283 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Dimensión X: 80 mm | |
Dimensión X: 160 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Código arancelario
83024900
Perfiles de instalación de conexión neumática
Bajo petición