item
Toma de corriente 33° M45

Toma de corriente 33° M45


Ver las 7 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.663.56
Serie serie 8
Características blanco, similar al RAL 9010
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 36 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PC

Descripción

La toma de corriente con toma de tierra se monta en los perfiles de instalación item mediante la caja de montaje K76 M45. La conexión de 2 polos está diseñada para condiciones estándar (16 A y 250 V de corriente alterna). Los contactos están dispuestos en un ángulo de 33 grados.
La toma de corriente con conexión a tierra también se monta frontalmente a ras y ofrece terminales de conexión de acuerdo con la norma IEC 60884-1.
Las tomas de corriente se deben proteger con el marco frontal pertinente.

Variantes

Sort by

Colour:  RAL 9010 (Pure white) RAL 9010 (Pure white) Number of modules:  1 gang
Colour:  RAL 7021 (Black grey) RAL 7021 (Black grey) Number of modules:  1 gang
Colour:  RAL 3001 (Signal red) RAL 3001 (Signal red) Number of modules:  1 gang
Colour:  RAL 9010 (Pure white) RAL 9010 (Pure white) Number of modules:  2 gang
Colour:  RAL 7021 (Black grey) RAL 7021 (Black grey) Number of modules:  2 gang
Colour:  RAL 9010 (Pure white) RAL 9010 (Pure white) Number of modules:  3 gang
Colour:  RAL 7021 (Black grey) RAL 7021 (Black grey) Number of modules:  3 gang

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Código arancelario
85366990