Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.663.69 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | gris oscuro similar al RAL 7021 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 17 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: verticale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: orizzontale | |
Serie: nessuno | Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: orizzontale |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Código arancelario
85472000