item
Escotilla cables K76 con cepillo, negro

Escotilla cables K76 con cepillo, negro

0.0.663.87

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 Protectores de entrada de cables
Carcasa, PA-GF
Cepillo de sellado, PA

Características

Article number 0.0.663.87
Serie serie 8
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 14 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

La forma más sencilla de sacar los cables de los perfiles de instalación item: La escotilla para cables K76 con cepillo crea una salida flexible que utiliza varias capas de cerdas de poliamida para proteger del polvo. Los cables se pueden pasar fácilmente a través del cepillo.
La escotilla cables tapa se encaja a continuación del perfil cobertura 76 Al (0.0.663.41). De esta forma la escotilla se puede instalar a cualquier altura. La escotilla es suficientemente ancha para pasar un cable de red o monitor con conector directamente hasta el dispositivo final.

descargas

Datos CAD

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
96035000