Brazo articulado para herramientas
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Brazo articulado 8 80-695 con mecanismo de ajuste de altura
4 perfiles 8 40x40 E 250 mm, Al, anodizado
1 Perfil 8 40x40 E 300 mm, Al, anodizado
Tornillos y elementos de fijación
Características
Número de artículo | 0.0.664.15 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 6.55 kg |
Fuerza máx. | Fmax. = 250 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Numero di snodi: 3 | |
Numero di snodi: 2 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100209
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090
Brazo articulado para herramientas
Bajo petición