Perfil tope 8 50x10
20 6,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.664.34 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 776 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Al, anodisé | Sécurité ESD: X | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Al, anodisé | Sécurité ESD: X | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Al, passivé Ti | Sécurité ESD: ✓ | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Al, passivé Ti | Sécurité ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Files
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Código arancelario
76042100