Perfil bandeja 8 180x50, Kit de montaje, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.664.70
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 tapetas St, blanco aluminio
6 tornillos avellanados autorroscante 3,9x16 TX20, St, zinc.
4 espárragos roscados DIN916-M6x8, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.664.70 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | similar al RAL 9006 aluminio |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 252 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
73269098
Perfil bandeja 8 180x50, Kit de montaje, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.664.70
Bajo petición