Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.664.85 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 767 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al, Ti pasivado |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100