Perfil lengüeta de agarre kit de montaje
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 tapetas, PA-GF
4 espárragos roscados DIN 916-M6x8, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.665.02 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 42 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39269097
Perfil lengüeta de agarre kit de montaje
Bajo petición