item
Montante de mesa K56 1800 abierta

Montante de mesa K56 1800 abierta

0.0.665.22


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.665.22
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 19.81 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Los montantes de mesa con un interior completamente abierto ofrecen espacio para inserciones personalizadas. Las bandejas 1200, 1500 y 1800 –de tamaño adecuado a la mesa– aprovechan especialmente este espacio abierto.
Si se necesitan procedimientos de cambio rápido, estos pueden ejecutarse en segundos cuando se utilizan carros configurables SystemMobiles L o FIFO construidos con el sistema de producción LEAN D30. Mientras que los equipos de fábrica requeridos permanentemente pueden montarse en columnas estables, los suministros de material y/o las herramientas especiales en el banco de trabajo pueden reconfigurarse completamente con un simple cambio de SystemMobiles.
La integración directa en los entornos de proceso existentes también es fácil de conseguir gracias a una total compatibilidad con todos los componentes del sistema de construcción modular MB. De este modo, el hueco entre las columnas del montante puede utilizarse para aumentar la productividad con gran eficacia.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042100