Cojinete de deslizamiento D40/D30-50 ESD
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
2 manguitos de cojinete lisos D40/D30 ESD
Tubo perfilado D40/D30, 40 mm, aluminio, anodizado
Características
Número de artículo | 0.0.665.36 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 38 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
con protezione antirotazione: X | |
con protezione antirotazione: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
76042100
Cojinete de deslizamiento D40/D30-50 ESD
Bajo petición