Datos técnicos
Volumen de suministro
Polea para correa dentada, Al, negro
Polea para correa, con taladro ⌀ 34 H7
Longitud del cubo: 75 mm
Una vuelta equivale a 280 mm
Radio efectivo re = 44,6 mm
Par de fricción con 1 ‰ de carga previa sobre la correa dentada:
TF = 1,05 Nm
Carga máx.: TD = 92 Nm
Longitud de correa dentro de la polea en caso de
inversión de 90°: 220 mm
inversión de 180°: 300 mm
Paso p = 10 mm Número de dientes n = 28
Características
Article number | 0.0.665.45 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3.7 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D12 | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D15 | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 11H7, alesabile | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D34 | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D34 |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090