Juego de escuadras de piso 8
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
Pletina suelo 8 160x60x40 St, similar al RAL 9006 aluminio
2 arandelas DIN 433-8.4, St, zinc
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
2 tuercas V 8 St M8
Características
Article number | 0.0.666.50 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 360 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
largeur: 40mm | |
largeur: 80mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098