item
Juego de escuadras de piso 8

Juego de escuadras de piso 8


Ver las 2 variantes
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Pletina suelo 8 160x60x80 St, similar al RAL 9006 aluminio
4 arandelas DIN 433-8,4, St, zinc
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
4 tuercas V 8 St M8

Características

Número de artículo 0.0.666.51
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 729 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Firmeza – El kit de anclaje al suelo 8 160x60x40 St y el kit de anclaje al suelo 8 160x60x80 St se añaden a la gama item de pies de soporte. Su función es anclar firmemente la estructura al suelo y permitir una nivelación precisa. Los anclajes se atornillan a la ranura 8 del perfil, por lo que permiten una nivelación de altura sin complicaciones. Se puede utilizar un pie ajustable para nivelar la estructura. Como resultado, los suelos irregulares no presentan ningún problema.
Como se fijan a la estructura por las ranuras, se pueden añadir a una estructura existente para fijarla al suelo. Dependiendo del tamaño de los perfiles, el peso y las fuerzas implicadas, se puede escoger entre el kit anclaje al suelo 8 160x60x40 St (que se atornilla a una sola ranura de la serie 8) o el kit anclaje al suelo 8 160x60x80 St, más ancho.

Variantes

Ordenar por

Larghezza:  40mm
Larghezza:  80mm

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098