Datos técnicos
Volumen de suministro
2 semiacoplamientos D80/VK32, Al
2 semiacoplamientos encastrables D80/D34, St y Al
2 coronas dentadas acoplamiento D80, PU, rojo
Par de apriete, tornillo semiacoplamiento encastrable: 49 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 23 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.666.61 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.1 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF / KLE | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Sprzęgło: D80 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84836080