item
Perfil lengüeta de agarre

Perfil lengüeta de agarre


Ver las 4 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Sistema de banco de trabajoEstos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.667.08
Serie Bancos de trabajo
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Peso, espec. Longitud m = 1.97 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, Ti pasivado

Descripción

Instalado en un solo movimiento, el perfil de agarre 8 140x50 crea un estante de clasificación grande que se puede dividir como sea necesario. Esto facilita la recogida de pequeñas piezas de distintos contenedores con frente semiabierto.
La estructura acanalada y la forma optimizada del perfil agilizan la recogida de piezas. Los divisores se pueden colocar libremente para dividir el estante como sea necesario, normalmente en línea con los contenedores superiores. La disposición se puede modificar en solo unos segundos para adaptarse a un cambio de producto.
El perfil de agarre se inserta en las ranuras horizontales de la serie 8 y ofrece un labio superior en el que encajan perfectamente las cajas con frente semiabierto y los contenedores de formato europeo, de forma que el perfil de agarre se pueda llenar fácil y rápidamente. La ranura integrada para etiquetas de 24 mm de altura asegura la buena identificación de las piezas.
También existe una versión con seguridad ESD para una mayor protección.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Al, anodized Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Al, anodized Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Al, passivated Ti Colour:  Black Black ESD-safe: 
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Al, passivated Ti Colour:  Black Black ESD-safe: 

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Código arancelario
76042100