Datos técnicos
Volumen de suministro
4 juegos de fijación de esquinas de marco 8 60x40 180°
Dimensiones útiles 1328x662 mm
Capacidad de carga 200 kg
Características
Número de artículo | 0.0.667.12 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 12.65 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x610 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1200mm | |
Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x610 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1500mm | |
Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x610 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1800mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x636 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1200mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x636 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1500mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x636 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1800mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x662 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1200mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x662 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1500mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x662 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1800mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042100