item
Bandeja grande

Bandeja grande


Ver las 9 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoEstos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

4 juegos de fijación de esquinas de marco 8 60x40 180°
Dimensiones útiles 1628x662 mm
Capacidad de carga 200 kg

Características

Article number 0.0.667.14
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 14.85 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Las bandejas 8 ESD A, grandes y robustas, ofrecen una capacidad de carga de 200 kg, por lo que son ideales como estantes de suministro anchos como la mesa y para almacenar contenedores o piezas. Los elementos de unión suministrados admiten la instalación horizontal o en ángulo. La ranura de la serie 8 en todo el perímetro de las bandejas se puede utilizar para montar accesorios como contenedores de agarre o rótulos.
Las bandejas se ofrecen en tres diseños a escoger a la hora de diseñar la mejor solución:
Bandeja ESD A: Con un reborde en todo el contorno para mantener a salvo grandes cajas y contenedores que no se necesitan con tanta frecuencia.
Bandeja 1x180° ESD A: No hay reborde en la parte posterior, por lo que facilita el reabastecimiento de la bandeja.
Bandeja 2x180° ESD A: Con rebordes solo en los laterales. Permite utilizar un perfil de retención con contenedores de agarre 8 105x130 o un perfil de agarre para optimizar el procedimiento de recogida por el operario. De esta forma se optimiza la ergonomía del procedimiento y aumente la eficiencia.
Todas las versiones tienen su versión ESD para proteger los componentes electrónicos sensibles.
Las bandejas premontadas ESD A de 600 mm de profundidad se pueden suministrar en anchos de 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm que se ajustan a los anchos de los bancos de trabajo estándar de item. De esta forma nos aseguramos que el sistema de suministro de piezas encaje a la perfección en su sistema de bancos de trabajo.
Bandeja 2x180° ESD A: Dos bordes rebajados producen una superficie estable y nivelada en la que se puede optimizar ergonómicamente la recogida de piezas pequeñas utilizando el perfil de retención de la bandeja o el perfil de la placa de agarre combinado con los contenedores de agarre 8 105x130.
Bandeja 2x180° ESD A
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil

Variantes

Sort by

Tablettmodell:  umlaufender Rahmen Tablettabmessung:  1080x662 mm Nutzfläche:  1028x610 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1200 mm
Tablettmodell:  umlaufender Rahmen Tablettabmessung:  1380x662 mm Nutzfläche:  1328x610 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1500 mm
Tablettmodell:  umlaufender Rahmen Tablettabmessung:  1680x662 mm Nutzfläche:  1628x610 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1800 mm
Tablettmodell:  rückseitig offen Tablettabmessung:  1080x662 mm Nutzfläche:  1028x636 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1200 mm
Tablettmodell:  rückseitig offen Tablettabmessung:  1380x662 mm Nutzfläche:  1328x636 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1500 mm
Tablettmodell:  rückseitig offen Tablettabmessung:  1680x662 mm Nutzfläche:  1628x636 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1800 mm
Tablettmodell:  vorder-/rückseitig offen Tablettabmessung:  1080x662 mm Nutzfläche:  1028x662 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1200 mm
Tablettmodell:  vorder-/rückseitig offen Tablettabmessung:  1380x662 mm Nutzfläche:  1328x662 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1500 mm
Tablettmodell:  vorder-/rückseitig offen Tablettabmessung:  1680x662 mm Nutzfläche:  1628x662 mm Tischbreite (Vorzugsgröße):  1800 mm

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042100