item
Perfil de protección D30

Perfil de protección D30


Ver las 6 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.667.15
Serie Serie D30
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 154 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material TPE

Descripción

Mejor protección que cualquier tubo de espuma. El perfil de protección D30 R28-90° cubre un flanco del tubo perfilado ofreciendo una protección flexible contra impactos, dejando los otros flancos accesibles. Su superficie cerrada de TPE no tiene poros abiertos y resulta muy fácil de limpiar.
Para asegurar una protección óptima, esta innovación item utiliza una cámara especial que se deforma absorbiendo el impacto. El plástico vuelve a su forma original. A diferencia de la espuma, las cargas puntuales no causan mellas. El perfil de protección es ideal para utilizar en portapiezas que suelen arañar las piezas.
Son muy fáciles de colocar. Simplemente se encaja el perfil de protección en el tubo perfilado – sin mecanizados ni encolados. La geometría del tubo perfilado permite encajar el perfil protección directamente encima, aguantando con facilidad el trabajo del día a día. Si la estructura se tuviera que modificar, el perfil de protección se puede quitar fácilmente y no deja ninguna marca en el perfil.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  TPE ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  TPE ESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  TPE-ESD ESD-safe: 
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  TPE-ESD ESD-safe: 
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black/yellow Black/yellow Material:  TPE ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black/yellow Black/yellow Material:  TPE ESD-safe:  X

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
40082900