rueda giratoria 140×110
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Fork, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Dust shield
Wheel body PA
Tyre TPU, 94 Sh A, grey
Características
Article number | 0.0.667.23 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 10 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 1.3 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacidad de carga = 160 kg/rueda |
Descripción
Variantes
Sort by
Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio davanti | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000