Rueda gato D62 120x120
0.0.667.44
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Alojamiento, fundición de aluminio, pintado al polvo, aluminio blanco similar al RAL 9006
Placa, St, zinc.
Pie, NBR, negro
Rueda, PA, negra
Características
Article number | 0.0.667.44 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.5 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacidad de carga = 340 kg/rueda |
Descripción
descargas
Datos CAD
Files
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000