Lámina protectora 8 24
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.667.61 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | transparente |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 10 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 89 mm |
Material | PVC |
Variantes
Ordenar por
Długość: 1400 | |
Długość: 89 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Código arancelario
39269097
Lámina protectora 8 24
Bajo petición