Husillo KGT
1 2,687
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Paso p = 5 mm
Velocidad de desplazamiento máx. = 0,25 m/s
Rendimiento de toda la unidad = 80 %
Juego axial máx. (tornillo/tuerca) = 0,04 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
Distancia de seguridad S = 86,5 mm
Características
Número de artículo | 0.0.667.83 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Usinage selon demande client | |
Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Usinage selon demande client | |
Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300890
eCl@ss 6.0.1
23300890
eCl@ss 7.1
23300890
eCl@ss 11.0
23319090
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84834030
Husillo KGT
1 2,687
Bajo petición
* Información obligatoria