Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.668.06 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Momento de inercia, torsional | It = 13.83 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 202.12 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 220.68 cm4 |
Masa total | m = m1 + H * m2 |
Maximum operating load | Fx max = 2,000 N |
Maximum force in direction y | Fy max = 2,400 N |
Maximum force in direction z | Fz max = 1,600 N |
Peso | m = 10.043 kg |
Peso, espec. Longitud | m = 14.336 kg/m |
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) | mlz = 0 kg/m |
Eficiencia | . = 0.8 |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 10.043 kg |
Masa por mm de carrera | m2 = 14.336 g/mm |
Acelerada máx. | amax = 5 m/s2 |
Velocidad máx. | Vmax = 0.25 m/s |
Repetibilidad | . = 0,05 mm |
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm | J0 = 359.5 kg mm2 |
Mass moment of inertia per kg of payload | JN = 0.6 kg mm2/kg |
Mass moment of inertia per m of stroke | JH = 104.5 kg mm2/m |
Carrera máx. | Hmax = 2,687 mm |
max. drive torque | . = 2 Nm |
Maximum moment around the x axis | Mx max = 76 Nm |
Maximum moment around the y axis | My max = 64 Nm |
Maximum moment around the z axis | Mz max = 96 Nm |
Rendimiento | smin = 76.5 mm |
Support width when Fy max. | . = 1,700 mm |
Support width when Fz max. | . = 1,900 mm |
Carrera | h = 5 mm/rev |
Rendimiento | η = 80 % |
Momento resistente, eje x | Wx = 48.6 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 54.93 cm3 |
Descripción
Variantes
Sort by
Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 5 mm | |
Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 20 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 5 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 20 mm |
Cálculo de carga
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Código arancelario
84879090