Dispensador de cinta adhesiva
0.0.668.91
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Para cintas con diámetro interno de 1,5″ y 3″
Cuerpo de metal
Mango ergonómico
Freno ajustable
Hoja oculta (prevención de riesgo)
Características
Número de artículo | 0.0.668.91 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 600 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
20420207
eCl@ss 4.0
24110590
eCl@ss 4.1
24110590
UNSPSC 7.0
44102306
UNSPSC 9.0
44102306
eCl@ss 5.1
20420207
eCl@ss 7.1
20420207
eCl@ss 6.0.1
20420207
eCl@ss 5.0
20420207
eCl@ss 11.0
20420207
Código arancelario
82055980
Dispensador de cinta adhesiva
0.0.668.91
Bajo petición