Datos técnicos
Volumen de suministro
Acero, zincado brillante, negro
4 tornillos avellanados autorroscantes 3,9x19 TX20, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.669.00 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 148 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | Largeur intérieure (logement): 40 | Modèle: Cache d’extrémité | |
Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 80 | Largeur intérieure (logement): 40 | Modèle: Cache d’extrémité avec butée | |
Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | Largeur intérieure (logement): 80 | Modèle: Cache d’extrémité | |
Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 | Largeur intérieure (logement): 80 | Modèle: Cache d’extrémité avec butée |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
73269098