Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF, gris
Tornillo avellanado DIN 7991-M4x12, St, zinc.
Arandela ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, zinc.
Tuerca V 8 M4, St, zinc.
Tornillo cabeza plana DIN 921-M4x5, St, zinc. como placa de retención
Características
Número de artículo | 0.0.669.30 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 31 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
idoneidad para sala blanca | si |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Kolor: k. szary | Wymiar rastrowy: 40x40 mm | |
Kolor: k. czarny | Wymiar rastrowy: 40x40 mm | |
Kolor: k. szary | Wymiar rastrowy: 32x18 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097