Tapa 8
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.669.40 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | rojo, similar al RAL 3020 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 71 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Color: Gris | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: ✓ | |
Color: Amarillo | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Azul | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Verde | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Contenedor piezas, anchura (mm): 105 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Contenedor piezas, anchura (mm): 110 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Contenedor piezas, anchura (mm): 210 | Seguridad ESD: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097
Tapa 8
Bajo petición
* Información obligatoria