item
Tapa 8

Tapa 8


Ver las 8 variantes
Bajo petición
* Mandatory information

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Nutzmaße (B x H x T): ca. 83 mm x max. 35 mm x max. 130 mm, Volumen ca. 0,26 l

Características

Article number 0.0.669.43
Serie Bancos de trabajo
Características azul, similar al RAL 5017
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 71 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

Los contenedores de agarre 8 105x130 ergologistic® ofrecen un suministro rápido de materiales y ergonomía en el banco de trabajo. Mantienen todo a su alcance y garantizan que incluso la pieza más pequeña pueda encontrarse rápidamente.
Gracias a su sistema de montaje integrado, los contenedores de agarre se pueden instalar fácilmente en perfiles de retención 8 50x10 (0.0.664.34), perfiles bandeja 8 180x50 (0.0.664.51) o ranuras de la serie 8 horizontales. También se pueden desmontar con facilidad y colocarse en otro lugar de la superficie de trabajo aún más cercano.
Las variantes de color facilitan a los usuarios la diferenciación del contenido de forma intuitiva, y su diseño con protección ESD es adecuado para las áreas de protección electrostática (EPA).
El espacio para etiquetas asegura que los operarios puedan identificar claramente el contenido.
Los métodos convencionales requieren movimientos innecesarios y, por tanto, una pérdida de tiempo, mientras que este concepto de recogida de item incrementa notablemente la productividad.

Variantes

Sort by

Colour:  Grey Grey Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe: 
Colour:  Yellow Yellow Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Blue Blue Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Green Green Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Red Red Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  110 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  210 ESD-safe:  X

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097