item
Placa base - XMS - 90° redonda

Placa base - XMS - 90° redonda


Ver las 4 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Placa, Al, aluminio blanco similar al RAL 9006
2 tornillos Allen DIN 912-M8x25, St, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912-M8x18, St, zinc.
4 arandelas DIN 433-8.4, St, zinc
2 tuercas V8 St M8, St, zinc.

Características

Article number 0.0.670.45
Serie serie X
Características similar al RAL 9006 aluminio
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 780 g
Unidad de suministro 1 kit
Material Al

Descripción

Las placas de base y transporte a juego facilitan la instalación de pies regulables y ruedas a las estructuras. También ofrecen las esquinas redondeadas, además se pueden añadir travesaños horizontales gracias a que sobresalen por los lados ofreciendo agujeros adicionales.

Indicaciones de montaje

Para fijar las placas de base y transporte, se deben roscar los núcleos de los perfiles verticales.

Variantes

Sort by

Dimensioni esterne:  120x120 Raggio esterno:  40 mm Dimensione X:  40 mm Lunghezza angolo X:  40 Lunghezza angolo Y:  40
Dimensioni esterne:  160x160 Raggio esterno:  80 mm Dimensione X:  40 mm Lunghezza angolo X:  40 Lunghezza angolo Y:  40
Dimensioni esterne:  160x160 Raggio esterno:  40 mm Dimensione X:  40 mm Lunghezza angolo X:  40 Lunghezza angolo Y:  40
Dimensioni esterne:  160x160 Raggio esterno:  40 mm Dimensione X:  80 mm Lunghezza angolo X:  80 Lunghezza angolo Y:  80

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990