Bloqueador de dirección
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Bloqueo de dirección para rueda D160/D200 giratoria 140x110, acero, zincado brillante
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x20, acero, zincado brillante
2 arandelas ISO 7093-2-8-200 HV, acero, zincado brillante
2 tuercas con ranura en T 8 St M8, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.670.48 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 10 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 334 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Durchmesser: 100 | Maß X: 106 | Richtungsfeststeller : 100 | |
Durchmesser: 160 | Maß X: 123 | Richtungsfeststeller : 160 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
87169090
Bloqueador de dirección
Bajo petición