item
Montante de mesa E abierta, media altura

Montante de mesa E abierta, media altura

0.0.670.64


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 perfiles 8 160x60 6N E, natural
2 tapetas 8 160x60, gris
Elementos de unión

Características

Número de artículo 0.0.670.64
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 4.91 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¿Necesita los niveles de aprovisionamiento y picking para los bancos de trabajo pero no quiere toda la altura de los montantes? Los montantes de media altura son la alternativa. Los perfiles de la parte posterior del banco de trabajo tienen la altura necesaria para fijar hasta dos niveles de estanterías y brazos articulados. El montante de mesa K56 abierta media altura ofrece además un canal de cables que puede acomodar clavijas y conexiones. Utilizando los montantes de media altura, se consigue una altitud del banco de trabajo de 1500 mm, lo que permite tener una visión clara de los alrededores. Esto mejora la comunicación entre el personal ya que se pueden ver perfectamente.Consejo: Utilice el configurador de producto online de item para diseñar su banco de trabajo a medida. Le ayudará a configurar bancos de trabajo que se adapten a sus necesidades de forma fácil y rápida. Utilizando en configurador, puede equipar su banco de trabajo con todos los accesorios del sistema de bancos de trabajo de item. También puede diseñar los montantes verticales para encajar a sus necesidades. Al final del proceso, recibirá la lista de piezas y un PDF 3D describiendo el banco personalizado. Prácticamente todos los bancos de trabajo se pueden equipar con el montante de media altura configurado a medida para que se adapte a la perfección a su entorno de producción.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042100