item
Kit de fijación de la cadena

Kit de fijación de la cadena

0.0.670.75

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Fijación de cadena, St, zincada
Perno de sujeción, St
Arandelas y tuercas, St, zincadas

Características

Número de artículo 0.0.670.75
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 37 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El kit de fijación de la cadena puede usarse con el kit de guía de contrapeso de puerta levadiza (0.0.485.19) para crear un sistema de puerta levadiza con una cadena continua.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 7.1
23159090
UNSPSC 7.0
31162104
Código arancelario
84879090