item
Tapetas LPS

Tapetas LPS


Ver las 10 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.670.93
Serie Serie D30
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 8.3 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

La tapeta tubo perfilado D40/D30 tapa la testa del tubo perfilado D40/D30 (0.0.666.63). También cubre los cantos afilados y evita que el polvo entre en el perfil.
La tapeta está disponible en gris y en una versión ESD de color negro.

Variantes

Ordenar por

Second line:  keine Material:  Plastic (PA-GF) Diameter:  ø 30 mm Design:  Standard Colour:  Grey Grey
Second line:  keine Material:  Plastic (PA-ESD) Diameter:  ø 30 mm Design:  Standard Colour:  Black Black
Second line:  keine Material:  Plastic (PA-GF) Diameter:  ø 30 mm Design:  Heavy duty Colour:  Grey Grey
Second line:  keine Material:  Plastic (PA-ESD) Diameter:  ø 30 mm Design:  Heavy duty Colour:  Black Black
Second line:  keine Material:  Plastic (PA-GB) Diameter:  ø 30 mm Design:  Standard Colour:  Black Black
Second line:  6 Material:  Plastic (PA-GF) Diameter:  ø 30 mm Design:  Standard Colour:  Grey Grey
Second line:  6 Material:  Plastic (PA-ESD) Diameter:  ø 30 mm Design:  Standard Colour:  Black Black
Second line:  8 Material:  Plastic (PA-GF) Diameter:  ø 30 mm Design:  Standard Colour:  Grey Grey
Second line:  D40/D30 Material:  Plastic (PA-GF) Diameter:  ø 40 mm Design:  Standard Colour:  Grey Grey
Second line:  D40/D30 Material:  Plastic (PA-GF) Diameter:  ø 40 mm Design:  Standard Colour:  Black Black

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090