Llave plana SW 65 SW 17
0.0.671.12
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.671.12 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 416 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St. zinc. |
Descripción
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 11.0
21040101
eCl@ss 7.1
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Código arancelario
82041100