Unión soporte monitor 8 VESA 75-100
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Adaptador monitor 8, pivotable, placa VESA, negro
2 mitades brida multiblock, inyección de aluminio
Elementos de unión
Características
Número de artículo | 0.0.671.22 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 289 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | |
Serie: LPS |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
84879090
Unión soporte monitor 8 VESA 75-100
Bajo petición