Datos técnicos
Volumen de suministro
Segmento cremallera, POM-GF
Características
Número de artículo | 0.0.671.54 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 8 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | POM |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: - | Material: Plástico (POM) |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Código arancelario
39269097