item
Cadena disipadora ESD

Cadena disipadora ESD

0.0.671.88

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoEstos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Cadena de acero DIN 766, con eslabones cortos
1 Tornillo gota de sebo ISO 7380-M5x12
1 Tuerca F 8 St M5
1 Tuerca F 6 St M5

Características

Número de artículo 0.0.671.88
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 114 g
Unidad de suministro 1 kit
Material St, inoxidable

Descripción

La mejor protección en cualquier entorno: La cadena disipadora ESD de acero inoxidable disipa las cargas electrostáticas de, por ejemplo, los SystemMobile y carros, de item, manteniendo un contacto permanente con el suelo ESD.
La cadena se limpia ella misma al moverse por el suelo, por lo que cumple con su cometido incluso en entornos sucios. Esto elimina el enorme trabajo de mantenimiento que se debe realizar cuando se depende exclusivamente de ruedas ESD, ya que estas requieren una limpieza regular.
La cadena disipadora ESD es compatible con perfiles de las series 6 y 8.

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Código arancelario
73158200