item
Kit tope puerta doble 8

Kit tope puerta doble 8

0.0.671.94

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 topes puerta, fundición de zinc
4 tornillos avellanados DIN 7991-M4x12
4 tuercas V8 St M4, St, zinc.

Características

Número de artículo 0.0.671.94
Serie serie X
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 135 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¡Es posible asegurar dos puertas en una única y sencilla operación! Gracias al kit tope puerta doble 8, podrá asegurar dos puertas a la vez sin necesidad de montante central entre ellas. El innovador mecanismo bloquea la puerta pasiva automáticamente cuando se cierra la puerta activa. Con solo un cierre podrá mantener las dos puertas con seguridad en su lugar.
Los beneficios de esta innovación de item son notables:
Operación rápida: Las dos puertas se mantienen cerradas con un solo cierre. Ya no es preciso bloquear un pestillo adicional.
Totalmente seguro: El kit tope puerta doble 8 bloquea automáticamente la puerta pasiva cuando se cierran las puertas, de forma que no se puedan abrir accidentalmente.
Sin daños: Aunque no cierre las puertas correctamente, no se dañará el mecanismo.
Muy limpio: Como estándar en la serie XMS, las puertas dobles también se pueden sellar contra el polvo con el perfil adaptador para junta puerta 8 - XMS.
El kit tope puerta doble 8 es la forma más simple de instalar puertas dobles de seguridad que permitan introducir grandes portapiezas en una máquina. El kit tope puerta doble 8 satisface todos los requisitos de seguridad, limpieza y rápido acceso, ya sea una escotilla de mantenimiento o una puerta de seguridad en el bastidor de una máquina.
N.B.: La cerradura X 8 Zn (0.0.652.66) es ideal para el bloqueo mecánico de puertas. Todos los tornillos de fijación quedan ocultos cuando la puerta está cerrada. El interruptor de seguridad 8, 24 V DC (0.0.658.28) ofrece aún más seguridad. Utiliza un interruptor sin contacto, por lo que no sufre desgaste mecánico, todo ello gracias a la tecnología RFID a prueba de manipulaciones.
El kit tope puerta doble 8 es compatible con la serie 8, lo que significa que los componentes del sistema de construcción modular MB también se pueden utilizar para construir una puerta doble.
Para evitar el sobredesplazamiento de la puerta pasiva, su acción de cierre debe contenerse con una junta tope puerta 8 40 (0.0.617.31) si funciona con el sistema MB, o junta para puerta 8 - XMS (0.0.649.89), junta para puerta T1 (0.0.649.88) o junta para puerta T2 (0.0.649.87) si funciona con el sistema XMS.
Baureihe 8
Der Stulptürarretierungssatz 8 ist kompatibel zu Profilen der Baureihe 8. Die Türen können mit Profilen 8 40x40 (E, leicht, normal) gebaut werden.
Bei der Montage der Türrahmen muss eine Stufenbohrung D15x12,3 verwendet werden. Sie können hierzu den Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40 (0.0.265.21) verwenden.
Hinweis: Die durchgängigen, senkrechten Profile der Türen müssen mit einer stirnseitigen Abdeckkappe versehen werden, damit die Mechanik des Stulptürarretierungssatzes auslösen kann. Um ein Überschwingen des passiven Türflügels zu verhindern, muss dessen Schließbewegung durch einen Türdichtanschlag 8 40 (0.0.617.31) begrenzt werden.

descargas

Datos CAD

«Kit tope puerta doble 8» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73269098