Perfil adaptador para junta puerta X 8
20 3,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.672.47 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 0.98 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 0.01 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 0.1 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 1.16 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.26 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 0.16 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 0.55 cm3 |
Descripción
Variantes
Sort by
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
descargas
Datos CAD
Files
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
Código arancelario
76042990