Kit de unión automática
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 uniones automáticas 8, St, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912-M6x40, St, zinc.
Tuerca 8 St 2xM6-76, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.672.85 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 81.5 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 14 Nm |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 10 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M4 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M8 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568
Kit de unión automática
Bajo petición
* Información obligatoria