item
Perfil de instalación 8 160x80 K76

Perfil de instalación 8 160x80 K76


Ver las 2 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.672.90
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 28.01 cm2
Momento de inercia, torsional It = 15.76 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 937.38 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 191.32 cm4
Peso, espec. Longitud m = 7.56 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Momento resistente, eje x Wx = 117.23 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 41.23 cm3

Descripción

La solución perfecta para los suministros! El perfil de instalación 8 160x80 K76 incorpora un canal para cables, dos canales para aire comprimido, y permite instalar bases de enchufe e interruptores. Todo ello sin perder su capacidad de carga. Los cables de alimentación y de red se pueden pasar por el canal para cables para llevarlo a las diferentes secciones. Las bases de enchufe encajan fácilmente en la abertura del canal. Los dos conductos para aire comprimido lo llevan hasta el punto donde se precisa. Dos ranuras de la serie 8 en cada lado permiten instalar accesorios y conectar el perfil a otras estructuras. Es perfecto para bancos de trabajo como canal para cables. También se puede instalar horizontal y verticalmente.
El perfil de instalación 8 160x80 K76 es compatible con el perfil columna de instalación 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Los accesorios como las cajas de montaje K76, bases de enchufe, y el perfil cobertura 76 Al (0.0.663.41) también son compatibles.
Ejemplo de instalación, utilizando el perfil de instalación 8 160x80 K76 con el perfil cobertura 76 Al (0.0.633.41), el clip de sujeción St (0.0.663.42) y la conexión a tierra (perfil columna de instalación) (0.0.663.49).
El conducto admite cables hasta un máximo de 50 mm de diámetro.
Ejemplo de instalación utilizando el perfil de instalación 8 160x80 K76 con el conducto dividido utilizando el perfil divisor K76 K (0.0.663.47) y el clip divisor K76 K (0.0.663.46).
El conducto admite cables hasta un máximo de 30 mm de diámetro.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100