item
Protector de esquina 8 St 160x160x80

Protector de esquina 8 St 160x160x80

0.0.672.91

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.672.91
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 934 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material St. zinc.

Descripción

En las operaciones de intralogística, no hay forma de evitar completamente pequeños golpes y rasguños. El protector de esquina 8 St 160x160x80 de acero actúa como parachoques, absorbiendo los impactos para que la estructura no se dañe.
El protector cubre las esquinas porque son el elemento con más probabilidades de recibir golpes al maniobrar. Los gastos de mantenimiento y desgaste se ven reducidos considerablemente cuando los perfiles portantes están protegidos.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
23360291
Código arancelario
73269098