Nivel de burbuja 8 D20
0.0.672.96
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Nivel de burbuja D20x14 M5, natural
Tuerca V 8 M5, St, zinc.
Tornillo prisionero DIN913 M5x16, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.672.96 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 22.3 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21160115
eCl@ss 4.0
21031201
eCl@ss 4.1
21031201
eCl@ss 5.0
21160108
eCl@ss 5.1
21160108
UNSPSC 7.0
27111802
UNSPSC 9.0
27111802
eCl@ss 6.0.1
21160108
eCl@ss 7.1
21160115
eCl@ss 11.0
21160115
Código arancelario
90318020
Nivel de burbuja 8 D20
0.0.672.96
Bajo petición