Datos técnicos
Volumen de suministro
2 uniones 180° para perfil guía y divisor, PA-GF, gris similar al RAL 7042
Elementos de unión
Características
Número de artículo | 0.0.673.94 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 17 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
83024900