item
Tapón de sellado D19

Tapón de sellado D19

0.0.674.47

Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tapón de sellado D19, Al
Junta tórica DIN 3771 15x2,5.NBR, negro

Características

Número de artículo 0.0.674.47
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 16 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El tapón de sellado D19 cierra herméticamente los conductos de aire comprimido en el perfil de instalación 8 160x80 K76 y en el perfil columna de instalación 8 160x160 K76. Para evitar que pueda forzarse, deben colocarse tapetas 8 160x80 o tapetas 8 160x160 a rosca. Los tapones de sellado no están unidos a las tapetas para prevenir fugas en caso de someter los perfiles de instalación a cargas transversales.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 7.1
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
eCl@ss 6.0.1
23320101
Código arancelario
39269097