Boquilla G1/2 para manguera 9 mm
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Conector banjo G3/8, latón niquelado
Racor reductor G1/2 G3/8, latón niquelado
Junta DIN 7603-A 21x26, Al
Características
Número de artículo | 0.0.674.59 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 147 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Connection: Straight | |
Connection: 90° |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 4.0
27250406
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Código arancelario
83024900
Boquilla G1/2 para manguera 9 mm
Bajo petición