Datos técnicos
Volumen de suministro
Anillo de fijación D40/D30-10 ESD, PA, negro
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, 3,9x16, TX20, acero, zincado brillante
Características
Article number | 0.0.674.85 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 6 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Sort by
Color: Gris | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Código arancelario
39269097