item
Equilibrador de herramientas 10-14 kg

Equilibrador de herramientas 10-14 kg

0.0.674.98

Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Cuerpo
1 Cable ⌀ 2,5 mm, St, inox.
1 Dispositivo anticaída: cable ⌀ 2 mm, St, inox; brida para cable de acero, St, zinc.
1 Mosquetón, St
1 Llave SW 30, St, zinc.
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo 0.0.674.98
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 3.8 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

A mano, pero sin molestar. Los equilibradores de item permiten tener a mano las herramientas. Cuando no es necesario, el equilibrador de herramientas retira automáticamente la herramienta de la zona de trabajo inmediata, mientras que la fuerza de recuperación, que puede equilibrarse con precisión, alivia notablemente el esfuerzo físico del personal.
Los empleados pueden personalizar el equilibrador de herramientas a su altura de agarre apretando un tope mediante un tornillo. Entre los accesorios disponibles se encuentran el perfil raíl 8 40x40 (0.0.623.61), el boje 40x40 (0.0.653.41) y el mosquetón 80 D8 (0.0.619.70).
Para ajustar la carga del equilibrador de herramientas al máximo, utilice la herramienta incluida en el kit, girándola en sentido anti-horario.
Para ajustar la carga del equilibrador de herramientas al mínimo, utilice la herramienta incluida en el kit, girándola en sentido horario.

Indicaciones de montaje

Ejemplo de instalación utilizando el equilibrador de herramientas con el mosquetón 80 D8 (0.0.619.70), el boje 40x40 (0.0.653.41) y el perfil raíl 8 40x40 (0.0.623.61).

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84251900