Datos técnicos
Volumen de suministro
PA, transparente
Características
Número de artículo | 0.0.675.05 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | transparente |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 22 g/m |
Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 100 m |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 100000 | Material: Steel | |
Delivery unit: Roll | Length: 100000 | Material: Steel | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 100000 | Material: Plastic (PES) | |
Delivery unit: Roll | Length: 100000 | Material: Plastic (PES) |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
UNSPSC 7.0
31151505
Código arancelario
73269098